跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

用户手册数据表:最大A/D端口输入电流II(AD)是5.0μA,仅流入模拟输入引脚选择位的引脚?一直流入所选择的引脚?

最新更新:03/01/2005

Question:

(A/D转换器) 依据用户手册中的数据表,最大A/D端口输入电流 II(AD) 是 5.0μA,是否仅流入模拟输入引脚选择位的引脚?是否一直流入所选择的引脚?

Answer:

A/D端口输入电流 II(AD) 仅流入模拟输入引脚选择位选择的引脚。
固定电流不是一直流入,而是在标准最大电流5.0μA的范围内,依据模拟输入电压的不同而发生变化。
不执行A/D转换时,IIA 电流不流入,但是仍有端口输入电流(IIH, IIL) 流入。

Suitable Products
3803H
3803L
3850A
3858
7544
7546
7547
7548
7549