跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

我想把一个3V供电的外部晶振的输出连接到5V操作的 uPD78045 的子系统时钟的输入端,可以吗?

最新更新:2011年10月 06日

Question:

我想把一个3V供电的外部晶振的输出连接到5V操作的 uPD78045 的子系统时钟的输入端,可以吗?

Answer:

当 CPU 的供电电压为5V ,子系统时钟引脚的输入电平为3Vp-p时, 时钟输入的振幅太小,且输入电压的大小也不令人满意。

下面是供电电压在4.5V到5V之间时的电压规范。

输入电压的高电平: VDD - 0.5 (V) min.
输入电压的低电平: 0.4 (V) max.
(参见数据手册的电器特性。)


考虑放大晶振的输出信号,以获得足够振幅。

Suitable Products