跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

对于uPD784218A,推荐的振荡器是什么?

最新更新:2011年10月 05日

Question:

对于uPD784218A,推荐的振荡器是什么?

Answer:

下面显示了由Murata Manufacturing Co., Ltd制造的振荡器的信息。
可能的话,请联系制造商。

Ceralock 产品名称 C1 C2 备注
CSAL答12M5T55093-B0 30pF 30pF  
CSBFB1M00J58-R1 100pF 100pF  
CSBL答1M00J58-B0 100pF 100pF  
CSTCC10M0G53093-R0 15pF 15pF 内部
CSTCC2M00G56-R0 47pF 47pF 内部
CSTCC8M00G53093-B0 15pF 15pF 内部
CSTCV12M5T54J-R0 22pF 22pF 内部
CSTL答12M5T55-B0 30pF 30pF 内部
CSTLS10M0G53-B0 15pF 15pF 内部
CSTLS2M00G56-B0 47pF 47pF 内部
CSTLS4M00G56093-B0 47pF 47pF 内部
CSTLS6M00G56093-B0 47pF 47pF 内部
CSTLS8M00G53-B0 15pF 15pF 内部
CSTCR6M00G53-R0 15pF 15pF 内部


关于振荡器的询问,请直接联系制造商。
NECEL 不生产或者不评价微控制器的振荡器。

Suitable Products