跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

对于推荐的振荡器是否有电容常数,等?

最新更新:2011年10月 05日

Question:

对于推荐的振荡器是否有电容常数,等?

Answer:

关于用于 PD78F4216A 的振荡器。下面的信息来自于Murata Manufacturing Co., Ltd。

Ceralock 产品名 C1 C2 备注
CSTCR4M00G55-R0 39pF 39pF 内部
CSTCR6M00G53-R0 15pF 15pF 内部
CSTLS10M0G53-B0 15pF 15pF 内部
CSTCC3M00G56-R0 47pF 47pF 内部
CSTCR6M14G53-R0 15pF 15pF 内部
CSTCV12M0T54J-R0 22pF 22pF 内部
CSAL答12M5T55-B0 15pF 15pF  
CSTCC10M0G53-R0 15pF 15pF 内部
CSTCC2M00G56-R0 47pF 47pF 内部
CSTCC8M00G53-R0 15pF 15pF 内部
CSTCV12M5T54J-R0 22pF 22pF 内部
CSTL答12M5T55-B0 30pF 30pF 内部
CSTLS2M00G56-B0 47pF 47pF 内部
CSTLS4M00G56-B0 47pF 47pF 内部
CSTLS6M00G53-B0 15pF 15pF 内部


关于振荡器的询问,请直接联系制造商。
NECEL 不生产或者不评价微控制器的振荡器。

Suitable Products