跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

关于QzROM,FSROM数据的初始值是多少? FSROM的读写方法和SFR一样吗?如何用程序设置FSROM数据?

最新更新:10/10/2008

Question:

(QzROM)  关于QzROM的功能设定ROM(FSROM)数据,请问:
(1)功能设定ROM数据的初始值是多少?
(2)功能设定ROM的读写方法和SFR一样吗?
(3)如何使用程序设置功能设定ROM数据?
[2008/10/10]

Answer:

(1)功能设定ROM数据的初始值为FFh。
如果不做任何设定,功能设定ROM数据保持FFh,单片机无法正常运行。请根据具体应用情况进行设定。

功能设定ROM数据是设定外围功能工作模式的区域。通过给此区域设定值,在单片机复位解除时,设定各自的外围功能运行模式。数据手册中要求固定为“1”或“0”的位,必须按要求设定为相应的数值。

(2)不一样。
和SFR寄存器不同,功能设定ROM数据属于ROM区域,读写时请使用编程器,和程序一起读出或写入。单片机复位解除后,用户程序无法更改其中的设定值。

(3)请参照以下7548群的设定范例。
请不要在Renesas出货检查区和ROM代码保护地址中设定值。

设定范例:
.org $0FFD4
.BLKB 01H ; Renesas出货检查区
.BLKB 01H ; Renesas出货检查区
.BLKB 01H ; Renesas出货检查区
.BLKB 01H ; Renesas出货检查区
.BYTE 80H ; 功能设定ROM数据0
.BYTE 81H ; 功能设定ROM数据1
.BYTE 0BH ; 功能设定ROM数据2
.BLKB 01H ; ROM代码保护

(#107146)

Suitable Products
7545
7546
7547
7548
7549