跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

关于可以附加到端口的外接电容器?

最新更新:06/12/2009

Question:

关于可以附加到端口的外接电容器?

Answer:

(1)对于 CMOS3 状态的输入输出端口

将外接电容器附加到端口上时,在端口外接电容时,请控制在30pF(注)左右。


*注:
本公司测试定时特性时的取值。用户应根据自己的系统来评估,决定电容量。

(2) 对于输入专用端口
没有特别的限制。应根据与外部连接的电路的特性加以选择。

Suitable Products
R8C/1x
R8C/2x
R8C/3x
R8C/Lx
R8C/Mx
M16C族(R32C/M32C/M16C)