跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

使用LCD驱动控制电路的时候,电流消耗情況如何? [2009/08/05]

最新更新:01/06/2006

Question:

(MCU比较) 关于器件型号,3850群部分产品使用“A”、“H”或不使用任何标记。有何不同?[2006/01/06]

Answer:

3850群具有标准版、H规格版与A规格版。A规格版的器件型号用“A”、H规格版的器件型号用“H”。
但是,请注意部分H规格版的器件型号不用“H”。
有关不同之处与不同之处的注意事项,请参阅以下文件与网站。
3850群(spec. A QzROM版)数据表P6:3850群(标准)、3850群(spec. H)与3850群(spec. A)的不同之处。
Suitable Products
3850A