跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

使用内置加电复位电路。若电源电压从0V上升至所推荐的最小电压的时间大于限定值,将出现何种情况?

最新更新:10/11/2007

Question:

(复位)  使用内置加电复位电路。 若电源电压从0V上升至所推荐的最小电压的时间大于限定值,将出现何种情况? [2007/10/11]

Answer:

电源电压达到所推荐的最小电压之前,产生内部复位信号。有时会复位不成功。这种情况下,需要通过外部复位。
Suitable Products
4559
455A
4571