跳转到主内容
Knowledgebase
Home
Renesas Electronics China - Knowledgebase

串行I/O2控制寄存器和方向寄存器,对串行I/O2端口选择位的P51/SOUT2与P52/SCLK2引脚功能有何影响?

最新更新:01/25/2005

Question:

(串行接口) 串行 I/O2 控制寄存器(SIO2CON)和方向寄存器,对于串行I/O2端口选择位(位3)的P51/SOUT2引脚与P52/SCLK2引脚功能有何影响?[2005/01/25]

Answer:

当位3为1时,不考虑方向寄存器的设定情况,SOUT2引脚的功能为输出引脚,SCLK2引脚为I/O引脚。
此时,方向寄存器置“0”,可读取引脚状态。同步时钟选择位设“0”时,SCLK2 引脚用于输入(外部时钟)。
同步时钟选择位设“1”时,SCLK2 引脚用于输出(内部时钟)。
当位3为0时,SOUT2 引脚为I/O端口P51,SCLK2 引脚为I/O端口P52。 (#104935)
Suitable Products
3803H
3803L